Caractéristiques du type de produit
-
Pression appliquée :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Type de contact :
Support
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.8 µm [ 31.496 µin ]
-
Orientation des contacts :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Support d'isolant :
Avec
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
32 – 28
-
Dimension du fil (mm²):
.03 – .09
-
Diamètres d'isolant compatibles :
.5 – 1.02 mm [ .02 – .04 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
200
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée