Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Fonction de l'accessoire :
Verrouillage, fermeture et maintien en place
-
Type d'accessoire :
Vis de calage mâle
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Acier inoxydable
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
6-32 UNC-2A
-
Finition du placage :
Passivé
-
Type de visserie fournie :
Écrous et contre-écrous
Dimensions
-
Hauteur :
.22 mm [ 5.58 in ]
-
Longueur :
.81 mm [ 20.62 in ]
-
Largeur (in):
.22
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
150 °C [ 302 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 150 °C [ -67 – 302 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte
-
Quantité par emballage :
100