Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Fil de raccord
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
-
Matériau de placage de l'insert :
Étain
-
Matériau :
PBT GF
Fonctionnalités de contact
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.29 mm [ .09 in ]
Fixation mécanique
-
Configuration de montage du bloc :
2 avant - 1 arrière
-
Diamètre de montage :
2.7 mm [ .106 in ]
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Dimensions
-
Diamètre d'isolant compatible (max) :
3.4 mm [ .134 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2 mm [ .079 in ]
-
Longueur :
31.6 mm [ 1.24 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1.42
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 120 °C [ -4 – 248 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Sac