Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1.8mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
10
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2 – 2.5 mm [ .078 – .102 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 16
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 1.25
-
Dimension du fil (mm²):
1.25, 1, .5, .75, .6
-
Dimension du fil (AWG):
20, 16, 17, 18, 19
-
Longueur de languette :
16.5 mm [ .65 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme