Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Oui
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Non renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
1
-
Nombre de positions de signaux :
40
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
40
-
Nombre de rangées :
6
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm):
.6, .63
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in):
.024, .025
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.63, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .11
-
Taille du contact :
.63mm, 2.8 mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Type de contact :
Patte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Trous de montage :
Sans
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 5.08
-
Axe central (pas) (in):
.1, .2
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
49 mm [ 1.92 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
28.3 mm [ 1.114 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1 mm [ .04 in ]
-
Largeur du connecteur :
46.1 mm [ 1.815 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Processus de soudure :
Soudure par refusion
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
120
-
Type de conditionnement :
Boîte