Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Fil à fil, Fil à panneau
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Types de contacts multiples :
Sans
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Type de fonction du montage panneau :
Oreilles de montage
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4.14 mm [ .162 in ]
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66
Dimensions
-
Longueur (mm):
23.7
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
.8 – 2 mm [ .031 – .078 in ]
-
Hauteur du connecteur (mm):
16
-
Largeur (mm):
16.1
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice CSA :
LR 7189, Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, CSA
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice UL :
Certifié
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
500