Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sur cuivre
-
Profil de connecteur :
Standard
Fixation mécanique
-
Système de verrouillage :
Sans
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambes coudées
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Orientation du corps :
Vertical
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Plateau, Boîte et plateau
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.8 mm [ .11 in ]
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle :
USB 2.0
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Aucun
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur USB :
A
-
Version USB :
2.0
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
USB 2.0 Type A
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Nombre de positions :
4
Autre
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme