Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Caractéristiques du corps
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Matériau de placage du boîtier avant :
Nickel sur cuivre
-
Matériau de placage du capot :
Nickel sur cuivre
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de ports :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Fixation mécanique
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambes coudées
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .078 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Dimensions
-
Épaisseur du circuit imprimé (min) :
2.1 mm [ .083 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau, Boîte et plateau