Maîtrise périphérique
La série de connecteurs IEEE 1394 est capable de prendre en charge des débits de données allant jusqu’à 400 mégaoctets par seconde pour la transmission série. Elle se compose de connecteurs à six positions (pour les ordinateurs vers les périphériques) et de connecteurs à quatre positions (pour les équipements audiovisuels numériques). Nous proposons une taille de filetage de vis de M1.6 et deux types d’embases : DIP (Dual Inline Package) et technologie de montage en surface (SMT). Ces connecteurs à quatre positions nous aident à gérer une large gamme de conceptions d’appareils et conviennent aux DVD, décodeurs, etc. Les assemblages de câbles sont également disponibles avec un type à quatre positions pour les équipements audiovisuels, un type de transition de quatre positions à six positions pour les PC et les équipements audiovisuels et un type à six positions pour les PC et les périphériques.
Caractéristiques du produit
Connecteurs IEEE 1394
- Respecte la norme IEEE 1394
- Connexions faciles pour les appareils plug and play
- Disponible pour une large gamme de connecteurs
- Types DIP et SMT disponibles pour le côté carte de circuit imprimé
- Pour les circuits imprimés de 0,8 mm et 1,6 mm, tailles de filetage de vis de montage sur panneau M1.6 et M2.1 (4 positions)
- Utilisation pour les machines de montage automatique avec des bandes gaufrées (4 positions)
400 Mo
Débits de données par seconde pour le PC vers les périphériques
4 à 6
Positions des assemblages de câbles de transition
Applications
Connecteurs IEEE 1394
- Caméras/caméscopes
- Imprimantes/scanners
- Lecteurs DVD
- Décodeurs
- Moniteurs d’ordinateur
- Récepteurs audio/vidéo
- Disques durs
- Appareils d’enregistrement audio