Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de dispositifs de maintien pour montage sur PCB :
3
-
Nombre de positions :
184
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Éjecteur :
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
203
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
22.2
-
Couleur principale :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm):
2.54
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
2.54 mm [ .1 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 46
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
128 mm [ 5.039 in ]
-
Épaisseur du PCB (acceptée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Hauteur du connecteur :
14 mm [ .551 in ]
-
Largeur du connecteur :
8.88 mm [ .35 in ]
Normes de l’industrie
-
Type de bus :
PCI
-
Génération de PCI :
2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
540
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton