Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'insert :
Insert pour contacts
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Type de joint d'étanchéité :
Joint d’étanchéité de passe-câbles, Joint d’étanchéité interfacial
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Configuration des pôles :
40
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22, 40
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1