Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à panneau
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
-
Type de contact :
Broche, Support
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Dimensions
-
Longueur (in):
1.667
-
Largeur (in):
.923
-
Hauteur du connecteur (in):
.979
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 155 °C [ -85 – 311 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance