Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
14
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
50
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Rouge
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon 66, Nylon 66
Dimensions
-
Hauteur du connecteur (mm):
11
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Sans
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
100