Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
4.8mm
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
4.8 mm [ .189 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.9 – 3.8 mm [ .114 – .149 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
14 – 12
-
Dimension du fil (mm²):
2 – 3
-
Dimension du fil (mm²):
2, 2.5, 3
-
Dimension du fil (AWG):
12, 13, 14
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212, 221
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage :
2000
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)