Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Mat
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.8 mm [ .031 in ]
Dimensions
-
Hauteur de la pile :
9.9 mm [ .39 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Type de bus :
Mini PCI Express
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine