Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre PCB
-
Produits de prises et fiches modulaires :
MRJ21
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du port :
Port unique
-
Nombre de languettes PCB pour mise à la terre :
7
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Nombre de positions :
48
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Nombre de positions chargées :
48
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Position de la languette de mise à la terre PCB (mm):
18.1, 21.47, 8.8
-
Position de la languette de mise à la terre PCB (in):
.346, .712, .845
-
Matériau de placage du blindage :
Étain sur nickel
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Standard – Verrou vers le bas
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3 mm [ .118 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau, Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Côté
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Couleur du boîtier :
Noir
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
13.56 mm [ .534 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.36 mm [ .093 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
Cat 5e