Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur USB :
A
-
Version USB :
2.0
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
USB 2.0 Type A
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
2
-
Nombre de positions :
8
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sur cuivre
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2 mm [ .079 in ]
Fixation mécanique
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Bord
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte, Verrou de carte
-
Système de verrouillage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PA 9T GF
-
Orientation du corps :
Angle droit
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.2 mm [ .048 in ]
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle :
USB 2.0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
150
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine