Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de barrette :
Aucun
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'étages :
1
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
250
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Couleur principale :
Naturel
-
Matériau de placage de la languette de raccordement rapide :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
30
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M3
-
Matériau des vis :
Acier
-
Matériau de placage de la vis :
Chromate de zinc
-
Options de montage :
Trous de montage de 2.8 mm de diamètre
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide 6
-
Axe central (pas) :
8 mm [ .315 in ]
Dimensions
-
Longueur :
14 mm [ .55 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 12
-
Dimension du fil (mm²):
.2 – 3
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-35 – 100 °C [ -31 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage