Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanchéifiable :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
.63mm
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Placage de l'interface :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.1 – 1.7 mm [ .043 – .067 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.37 – .56
-
Dimension du fil (mm²):
.35, .4, .5
-
Dimension du fil (AWG):
20, 21, 22
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage :
10000
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)