Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Interrupteur bouton-poussoir tout usage
-
Type de connexion :
Circuit imprimé
-
Voyant :
Sans
-
Type d'actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau (mm):
5 (diamètre)
-
Fonctionnement :
Momentané
-
Action rapide :
Sans
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Supports :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - deux directions
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,4
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
20
Caractéristiques du corps
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Type de douille :
Fileté
-
Force de l'actionneur :
50 – 400 g [ 1,77 – 14,11 oz ]
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Taille du filetage de la douille :
10-48
-
Type d'étanchéité :
Joint d'étanchéité (époxy)
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
-
Matériau de l'actionneur :
Thermoplastique
-
Matériau du boîtier :
Polyester
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Or sur nickel
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Non
-
Étanchéification :
Non
Dimensions
-
Largeur du bouton :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Longueur de l'actionneur :
3.48 mm [ .137 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 65
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot