Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Interrupteur bouton-poussoir tout usage
-
Type de connexion :
Cosses de fil
-
Voyant :
Sans
-
Type d'actionneur :
Rond
Fonctionnalités de configuration
-
Fonctionnement :
NO, momentané
-
Action rapide :
Sans
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Supports :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Taille de découpe panneau (in):
.253
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Courant nominal du contact (A):
3
Caractéristiques du corps
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Type de douille :
Fileté
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Taille du filetage de la douille :
1/4-40
-
Couleur de l'actionneur :
Rouge
-
Matériau de l'actionneur :
Thermoplastique
-
Matériau du boîtier :
Résine phénolique
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Non
-
Étanchéification :
Non
Dimensions
-
Largeur du bouton :
3.98 mm [ .157 in ]
-
Longueur du filetage :
5.94 mm [ .234 in ]
-
Longueur de l'actionneur :
2.5 mm [ .098 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 80
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot