Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Dimensions
-
Hauteur (in):
.169
-
Longueur de l'actionneur :
.7 mm [ .028 in ]
-
Largeur du bouton (mm):
3.5
-
Largeur du bouton (in):
.138, .13
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Rond
-
Voyant :
Avec
-
Type de connexion :
Circuit imprimé
-
Style de broche :
Coudé
Fonctionnalités de configuration
-
Fonctionnement :
NO
-
Supports :
Sans
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Groupé :
Avec
-
Borne de mise à la terre ESD :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
-
Courant nominal du contact (mA):
50
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Avec
-
Étanchéification :
Non
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l'actionneur :
Marron
-
Force de l'actionneur :
100 g [ 3,52 oz ]
-
Matériau du couvercle :
Film de PET
-
Matériau de l'actionneur :
PBT
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée