Nombre d'ergot de polarisation :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
52
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Flash or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
-
Type d'insertion :
Insertion directe
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Axe central (pas) :
.8 mm [ .031 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB (in):
.276
-
Espacement de ligne à ligne :
.8 mm [ .031 in ]
-
Hauteur de la pile :
7 mm [ .276 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Type de bus :
Mini PCI Express
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
300
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine