Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Non
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
1
-
Nombre de positions de signaux :
26
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
12
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
B-F
-
Couleur principale :
Bleu
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Largeur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Trous de montage :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
52.5 mm [ 2.067 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
20.9 mm [ .823 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
16 mm [ .63 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
384
Autre
-
Références des interfaces :
208-15550