Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
5
-
Nombre de positions d'alimentation :
5
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Détrompage :
D-D
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
400
Caractéristiques du corps
-
Type de matériau de l'isolant :
PA66+PA6 GF30
-
Hermétique :
Non
-
Protection de l'environnement :
Sans
Fonctionnalités de contact
-
Genre inversé :
Non
-
Disposition des contacts :
Circulaire
Fixation mécanique
-
Code de polarisation :
D-D
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrou
Fonctionnement/Application
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100