Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de contact
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Indice de courant typique (A):
7.5
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
-
Largeur de la languette d'accouplement :
6.3 mm [ .248 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur femelle :
180°
-
Étanche :
Non
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 105, 100, 90, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
212
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
4000
-
Type de conditionnement :
Bobine
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme