Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66
-
Axe central (pas) :
6 mm [ .236 in ]
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
Autre
-
Réparable :
Non
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – 2.27
-
Hauteur du connecteur :
12.6 mm [ .496 in ]
-
Longueur :
35.5 mm [ 1.39 in ]
-
Largeur :
23 mm [ .905 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5 mm [ .196 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
100
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de rangées :
2
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal