Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Embase mixte et hybride :
Oui
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
2
-
Nombre de positions de signaux :
154
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
154
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
Z
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm):
.6, .63, .8
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in):
.023, .024, .031
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.63, 1.5, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.024, .059, .11
-
Taille du contact :
.63mm, 1.5 mm, 2.8 mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Type de contact :
Patte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Trous de montage :
Sans
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
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
Axe central (pas) (mm):
2.5, 3, 5.2
-
Axe central (pas) (in):
.098, .118, .205
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Longueur du connecteur :
149,5 mm [ 5.22 in ]
-
Largeur du connecteur :
61,8 mm [ 2,43 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
6
-
Type de conditionnement :
Plateau