Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Embase mixte et hybride  Non, Oui

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non, Oui

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions de signaux  6, 9, 12, 15, 18, 21, 36, 154

  • Nombre de sections  1, 2

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Horizontal, Vertical

  • Nombre de positions  6, 9, 12, 15, 18, 21, 36, 154

  • Nombre de rangées  3, 4

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 24

  • Tension nominale (V) 12, 24

  • Tension nominale (max) (VDC) 36

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  A, B, Z

  • Couleur principale  Marron, Mauve, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .63, 1.5, 2.8, 3, 5.8

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .024, .059, .11, .118, .228

  • Taille du contact  .63mm, 1.5 mm, 2.8 mm, 3mm

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .6, .63, .64, .8

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .023, .024, .025, .031

  • Matériau du placage de la surface de contact  Argent (Ag), Étain (Sn)

  • Type de contact  Patte

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Trous de montage  Avec, Sans

  • Type de retenue pour montage PCB  Tige de soudure, Trou de montage

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec, Sans

  • Type de maintien de la connexion  Interface de verrouillage

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Alignement du montage PCB  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas) (mm) 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.2

  • Axe central (pas) (in) .098, .118, .138, .157, .197, .205

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.57, 1.6

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .062, .063

  • Longueur du connecteur (mm) 26, 31, 36, 37.7, 41, 46, 51, 149,5

  • Longueur du connecteur (in) 1.024, 1.221, 1.417, 1.48, 1.614, 1.811, 2.008, 5.22

  • Largeur du connecteur (mm) 20.3, 31, 61,8

  • Largeur du connecteur (in) .791, 1.22, 2,43

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 20.7, 26.2, 29

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .815, 1.031, 1.14

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 120, 130, 140

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 212, 248, 266, 284

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 140, -30 – 100, -40 – 130, -40 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 284, -40 – 266, -22 – 212, -40 – 248

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP30, IPX9K

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94HB, UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  6, 100, 112, 168, 450

  • Type de conditionnement  Carton, Plateau

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-M4599-H342

Documents associés

 TE Connectivity et le logo TE Connectivity sont des marques déposées.