Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
22
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.64, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .11
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 5
-
Axe central (pas) (in):
.1, .196
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
22.5 mm [ .885 in ]
-
Longueur :
39.1 mm [ 1.53 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
3.4, 5.5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.133, .216
-
Largeur :
42.7 mm [ 1.68 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
40
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non