Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Élément d’étanchéité commun
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2 – 2.7 mm [ .079 – .106 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
Aucun
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
500
Autre
-
Dureté Shore A :
45
-
Contient un lubrifiant :
Oui