Interface RF :
UMCC GEN 1
-
Type de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Carte à composant
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Nickel
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Alliage de cuivre
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Flash or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or (Au)
-
Matériau du contact central :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Pousser
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Méthode de blocage :
Enfichable
-
Verrouillage par encliquetage :
Avec
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
1.25 mm [ .049 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
2 mm [ .078 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
0 – 6
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Matériau diélectrique :
LCP