Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi :
Double paroi
Fonctionnalités de configuration
-
Modification :
B9
-
Exigences pour l'adhésif :
Précouche adhésive
Caractéristiques du corps
-
Type d'adhésif :
Anti-flux
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Type de revêtement :
Adhésif
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Couleur principale :
Transparent
-
Rapport de rétreint :
4:1
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles :
7.4 mm [ .29 in ]
-
Diamètre intérieur avant rétreint :
7.4 mm [ .291 in ]
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) :
1.7 mm [ .067 in ]
-
Épaisseur de la paroi :
Fine
-
Longueur :
30 mm [ 1.181 in ]
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) :
1.5 mm [ .059 in ]
Conditions d’utilisation
-
Résistant aux fluides de type :
Eau, Fluide de transmission automatique, Gazole, Huile lubrifiante, Liquide de direction assistée, Liquide de frein, Liquide de refroidissement du moteur, Nettoyeur de moteur
-
Propriétés de résistance :
Protection anti-éclaboussures, Protection contre l’humidité et les projections, Protection par immersion limitée
-
Performance en matière d'inflammabilité :
Ignifuge
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique :
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Marquage d’identification
Normes de l’industrie
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL