Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Position de la cavité vide :
10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 62, 63, 65, 66, 67, 8, 9
-
Nombre de positions :
96
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
C
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.2mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.2 mm [ .047 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) (mm):
2.5, 3.5
-
Axe central (pas) (in):
.09, .13
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
41.9 mm [ 1,64 in ]
-
Longueur :
83.1 mm [ 3.26 in ]
-
Largeur :
38.2 mm [ 1.5 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
3 mm [ .11 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Oui