Barre omnibus à barre omnibus
-
Se connecte à/au :
Barre omnibus
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
Enfichable à chaud
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Bande de contact multiple/CROWN BAND
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Courant nominal du contact (max) (A):
350
-
Type de contact du jeu de barres :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Vis
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Blindmate
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Support de maintien pour le montage :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Oreilles de montage, Trou de montage
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Couleur du boîtier :
Noir
Dimensions
-
Longueur :
35.56 mm [ 1.4 in ]
-
Largeur :
26.67 mm [ 1.05 in ]
-
Hauteur du connecteur :
31.75 mm [ 1.25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CSA/C22.2 N° 182.3-M1987
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
Autre
-
Épaisseur du conducteur :
3.18 mm [ .125 in ]