Distribution de puissance avec barre omnibus
Les barre omnibus et les connecteurs de barre omnibus sont une méthode efficace de distribution de la puissance dans un système, en transmettant l’énergie à courant élevé de la source à la charge. La combinaison de nos connaissances en matière de barre omnibus et de notre vaste gamme de connecteurs fournit le savoir-faire nécessaire pour développer des solutions de distribution d’énergie électrique optimisées pour les clients. Les avantages des barres omnibus incluent l’efficacité de l’espace, la facilité d’installation et de mise à niveau, la possibilité d’enfichage à chaud et l’optimisation de l’alimentation. Nos solutions répondent à un large éventail de courants nominaux pour les racks, les serveurs, les batteries et les étagères informatiques. TE Connectivity fournit des solutions de distribution d’énergie électrique sur les marchés des centres de données, du contrôle industriel et de l’automobile.

Installation facile et rapide

Solutions testées

Solutions de systèmes simulées
NOUVEAU Connecteur 125A Dual CROWN CLIP JUNIOR
Notre nouveau connecteur d’alimentation 125A Dual CROWN CLIP Junior pour barres omnibus de 5 mm s’ajoute à la large gamme de connecteurs au courant nominal existants et peut fournir un moyen de distribuer la puissance dans un système. Cette solution a été conçue pour réduire la complexité du serveur et fournit une connexion séparable qui facilite l’assemblage, l’inspection et le dépannage.
Produits phares
Famille de connecteurs de barres omnibus d’alimentation
- Connecteurs à prise d’alimentation AMP
- Système AMPOWER Wave Crimp
- Connecteurs CROWN CLIP
- Connecteurs CROWN EDGE
- Connecteurs d’alimentation CROWN LINE
- Connecteurs FLATPAQ
- Connecteurs à un seul pôle ICCON
- Connecteurs de barres omnibus enfichables
- Connecteurs à raccordement/débranchement rapide RAPID LOCK
Système AMPOWER Wave Crimp
Famille d’interconnexions
Le système AMPOWER Wave Crimp est une famille d’interconnexions présentant une terminaison de câble méplat en cuivre unique, ce qui le rend approprié pour la distribution d’énergie électrique. La grande variété d’interfaces AMPOWER disponibles chez TE pour câble méplat en fait une solution polyvalente, innovante et rentable pour la distribution d’énergie électrique. Les assemblages de câbles méplats AMPOWER constituent un moyen unique et efficace de distribuer la puissance de la source à la charge dans les systèmes actuels à haute vitesse et à haute densité.

Caractéristiques du produit :
Système AMPOWER Wave Crimp
- Les interfaces séparables possèdent un verrouillage positif, une polarisation et une protection de contact
- Les embases à angle droit et verticales sur des centres de 2,54 mm [0,1 pouce] s’adaptent à un diamètre de trou de circuit imprimé standard de 1,02 mm [0,040 pouces]
- Le connecteur à alignement automatique à quatre câbles peut détecter un désalignement de 2,03 mm [0,080 pouces] sur un axe commun et mesure 80 ampères par câble (à une élévation de température de 30 °C) en fonction de l’application
- Une prise unique permet de ramifier les lignes principales pour desservir plusieurs points de distribution
- Les assemblages sont mesurés à 70-110 ampères (avec une élévation de température de 30 °C) en fonction de l’interface de montage
- Reconnu dans le cadre du programme de composants de Underwriters Laboratories, Inc., numéro de dossier E28476, E13288 et E53799
- Certifié par l’Association canadienne de normalisation, numéro de dossier LR7189A-149
- Première prise de câble méplat qui permet une ramification à partir des lignes principales primaires, un raccordement latéral et un raccordement discret du fil
- Les connecteurs à tiroir Blind Mate présentent un couplage séquentiel et des contacts de signal
Connecteurs CROWN CLIP JUNIOR
Contrôlé et fiable
Le connecteur CROWN CLIP JUNIOR fournit un connecteur peu encombrant dans les configurations de soudure ou de montage à vis, idéal pour les applications d’alimentation/de distribution. Il est possible de l’enficher à chaud pour une séparation contrôlée et fiable de haute puissance. Le connecteur s’accouple à une barre omnibus à placage épais de 3 mm d’épaisseur qui fournit une interface séparable pour faciliter l’assemblage, l’inspection et le dépannage.

Caractéristiques du produit :
Connecteurs CROWN CLIP JUNIOR
- Courant : 150 A
- Force de couplage : 40 N max
- Épaisseur de la barre omnibus de couplage : 3 ±0,1 mm
- Désalignement de la barre omnibus : ±0,75 mm max
- Enfichable à chaud : oui
- Résistance de contact : 0,2 milliohms max
Connecteurs RAPID LOCK
Raccordement/débranchement rapide
-
En savoir plus sur les connecteurs RAPID LOCK
Le connecteur RAPID LOCK est un remplacement de raccordement/débranchement rapide à un seul pôle pour la connexion de cosse, utilisé dans les applications de distribution d’énergie électrique des barres omnibus et des fonds de panier. Les connecteurs RAPID LOCK permettent une connexion fiable et sûre, ainsi qu’une meilleure facilité d’entretien, par rapport aux cosses boulonnées.