Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur USB :
A
-
Version USB :
3.0
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de connecteur :
USB 3.0 Type A
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Nombre de positions :
5
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sur cuivre
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
.76
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Fixation mécanique
-
Système de verrouillage :
Sans
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Montage sur câble
-
Positionnement du connecteur PCB :
Flush
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Couleur du boîtier :
Bleu
-
Orientation du corps :
Vertical
-
Axe central (pas) :
2 mm [ .078 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de soudure (max) :
240 °C [ 464 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Niveau de sensibilité à l'humidité :
1
-
Norme industrielle :
USB 3.0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
50
-
Type de conditionnement :
Boîte et plateau, Plateau