Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur USB :
A
-
Version USB :
3.0
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
USB 3.0 Type A
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pattes de montage :
4
-
Nombre de ports :
1
-
Nombre de positions :
4
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
-
Finition du placage du boîtier :
Mat
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
1.8 mm [ .071 in ]
Fixation mécanique
-
Système de verrouillage :
Sans
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Décalage
-
Positionnement du connecteur PCB :
Flush
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Type de fonction du montage panneau :
Collerette
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Axe central (pas) (mm):
2, 2.5
-
Axe central (pas) (in):
.078, .098
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.25 mm [ .048 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de soudure (max) :
260 °C [ 500 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Sans halogène :
Oui
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Niveau de sensibilité à l'humidité :
5a
-
Norme industrielle :
USB 3.0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
300
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine