Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
2 – 5
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2 – 6 µm [ 78.74 – 251 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Type de contact :
Connecteur
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Friction de contact
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
5.9 mm [ .232 in ]
-
Hauteur du connecteur (in):
.079
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL 1977, UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine