Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Circuit imprimé
-
Voyant :
Sans
-
Type d'actionneur :
Bouchon - Commander séparément
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau :
6.5 (diamètre) mm [ .256 in ]
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Fonctionnement :
Activé Activé
-
Action rapide :
Avec
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,06
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
30
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Force de l'actionneur :
500 g [ 17,63 oz ]
-
Taille du filetage de la douille :
1/4-40
-
Type d'étanchéité :
Époxy
-
Type de douille :
Fileté
-
Couleur de l'actionneur :
Naturel
-
Matériau de l'actionneur :
Alliage de cuivre plaqué nickel
-
Matériau du boîtier :
Résine époxy
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Fixation mécanique
-
Méthode de fixation :
Vissé
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Non
-
Étanchéification :
Non
Dimensions
-
Largeur du bouton :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Longueur du filetage :
8 mm [ .315 in ]
-
Longueur de l'actionneur :
8 mm [ .315 in ]
-
Diamètre :
10.01 mm [ .394 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot