Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain sur nickel
-
Profil de connecteur :
Micro
Fixation mécanique
-
Système de verrouillage :
Sans
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
-
Type de retenue pour montage PCB :
Maintien
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Orientation du corps :
Angle droit
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.75 µm [ 29.92 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle :
USB 2.0
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Aucun
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur USB :
B
-
Version USB :
2.0
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
Micro USB 2.0 Type B
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de ports :
1
-
Nombre de positions :
5
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme