Carte à barre omnibus
-
Se connecte à/au :
Barre omnibus, Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement :
Enfichable à chaud
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage des contacts :
Étain
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3 µm [ 118 µin ]
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Point de contact multiple
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
170
-
Longueur du contact :
31.4 mm [ .123 in ]
-
Type de contact du jeu de barres :
Support
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Vis
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Blindmate
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Support de maintien pour le montage :
Avec
-
Type de retenue pour montage PCB :
Oreilles de montage, Trou de montage
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Couleur du boîtier :
Noir
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
24.27 mm [ .956 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1 – 5 mm [ .039 – .197 in ]
-
Longueur (mm):
31.4
-
Largeur :
24 mm [ .945 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton, Boîte et plateau
Autre
-
Épaisseur du conducteur :
3 mm [ .118 in ]