Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de barrette :
Aucun
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'étages :
1
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide 6
-
Axe central (pas) :
14.5 mm [ .571 in ]
Dimensions
-
Longueur :
112.75 mm [ 4.439 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
14 – 6
-
Dimension du fil (mm²):
2 – 14
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
65
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M5
-
Matériau des vis :
Acier
-
Matériau de placage de la vis :
Chromate de zinc
-
Options de montage :
Trous de montage de 4.3 mm de diamètre
-
Type de montage :
Montage panneau
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Angle droit
-
Couleur principale :
Marron
-
Matériau de placage de la languette de raccordement rapide :
Étain
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions