Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Bloc de jonction vissé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de circuits :
1
-
Nombre de pôles :
2
-
Fonction du bloc :
Liaison
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre d'étages :
1
-
Type de gabarit :
A5
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (IEC) (A):
41
-
Courant nominal (UL) (A):
50
-
Tension de fonctionnement (VAC):
1000
-
Tension nominale (CEI) (V):
1000
-
Courant de courte durée admissible à 1s (A):
720
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
2000
-
Courant nominal (CSA) (A):
50
-
Tension nominale (CSA) (V):
600
-
Tension de tenue aux chocs (CEI) (V):
8000
-
Tension nominale de fonctionnement (UL et CSA) (max) - Circuit principal (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Poids :
12.8 g [ .451 oz ]
-
Couleur principale :
Gris
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Borne à vis
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Rail DIN
-
Couple de serrage (in-lbs):
7.1
-
Couple de serrage (Nm):
.8
-
Type de montage sur rail DIN :
G32, TH35-15, TH35-7.5
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide 6.6
Dimensions
-
Hauteur :
44.5 mm [ 1.752 in ]
-
Longueur :
40.5 mm [ 1.594 in ]
-
Largeur :
8 mm [ .314 in ]
-
Profondeur :
40.5 mm [ 1.594 in ]
-
Pas du produit :
8 mm [ .314 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
8
-
Dimension du fil (mm²):
6
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur flexible par connexion à ressort (mm²):
.5 – 6
-
Longueur de dénudage du fil :
12 mm [ .472 in ]
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (mm²):
.5 – 10
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Plage de température d'installation :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP20