Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Bloc de jonction vissé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de gabarit :
B7
-
Nombre de pôles :
2
-
Nombre d'étages :
1
-
Nombre de circuits :
1
-
Fonction du bloc :
Liaison
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale de fonctionnement (UL et CSA) (max) - Circuit principal (V):
600
-
Tension nominale (CSA) (V):
600
-
Courant nominal (IEC) (A):
76
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
2000
-
Tension nominale (CEI) (V):
1000
-
Courant nominal (UL) (A):
85
-
Courant nominal (CSA) (A):
85
-
Tension de fonctionnement (VAC):
1000
-
Courant de courte durée admissible à 1s (A):
1920
-
Tension de tenue aux chocs (CEI) (V):
8000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Poids :
26.1 g [ .921 oz ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Borne à vis
Fixation mécanique
-
Couple de serrage (Nm):
1.2
-
Type de montage sur rail DIN :
TH35-7.5, G32, TH35-15
-
Type de montage :
Rail DIN
-
Couple de serrage (in-lbs):
10.6
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide 6.6
Dimensions
-
Profondeur :
40.5 mm [ 1.594 in ]
-
Longueur :
40.5 mm [ 1.594 in ]
-
Pas du produit :
12 mm [ .471 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
16
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur flexible par connexion à ressort (mm²):
2.5 – 16
-
Largeur :
12 mm [ .471 in ]
-
Longueur de dénudage du fil :
14 mm [ .55 in ]
-
Taille de l'outil :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Hauteur :
45.5 mm [ 1.791 in ]
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (mm²):
2.5 – 25
-
Dimension du fil (AWG):
6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Plage de température d'installation :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP20
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0