Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Bloc de jonction vissé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de gabarit :
A2
-
Nombre de pôles :
6
-
Nombre d'étages :
3
-
Nombre de circuits :
3
-
Fonction du bloc :
Liaison
-
Nombre de positions :
6
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale de fonctionnement (UL et CSA) (max) - Circuit principal (V):
300
-
Tension nominale (CSA) (V):
300
-
Courant nominal (IEC) (A):
22
-
Tension nominale (CEI) (V):
380
-
Courant nominal (UL) (A):
26
-
Courant nominal (CSA) (A):
20
-
Tension de fonctionnement (VAC):
380
-
Courant de courte durée admissible à 1s (A):
300
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
-
Poids :
13 g [ .459 oz ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Borne à vis
Fixation mécanique
-
Couple de serrage (Nm):
.4
-
Type de montage sur rail DIN :
TH35-15, TH35-7.5
-
Type de montage :
Rail DIN
-
Couple de serrage (in-lbs):
3.5
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide 6.6
Dimensions
-
Profondeur :
43.5 mm [ 1.712 in ]
-
Longueur :
43.5 mm [ 1.712 in ]
-
Pas du produit :
6 mm [ .235 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
2.5
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur flexible par connexion à ressort (mm²):
.22 – 2.5
-
Largeur :
6 mm [ .235 in ]
-
Longueur de dénudage du fil :
6 mm [ .236 in ]
-
Taille de l'outil :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Hauteur :
81 mm [ 3,189 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
12
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Plage de température d'installation :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP20
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0