Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Fonction du bloc :
Mise à la terre
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de circuits :
1
-
Nombre de pôles :
2
-
Type de gabarit :
A4
-
Nombre d'étages :
1
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Bloc de jonction vissé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Vert et jaune
-
Poids :
21 g [ .741 oz ]
Dimensions
-
Pas du produit :
6 mm [ .235 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
10
-
Dimension du fil (mm²):
4
-
Hauteur :
44.5 mm [ 1.752 in ]
-
Longueur :
40.5 mm [ 1.594 in ]
-
Largeur :
6 mm [ .235 in ]
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur flexible par connexion à ressort (mm²):
.22 – 4
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (mm²):
.2 – 4
-
Longueur de dénudage du fil :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Taille de l'outil :
4 mm [ .157 in ]
-
Profondeur :
40.5 mm [ 1.594 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Borne à vis
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Rail DIN
-
Couple de serrage (in-lbs):
4.4
-
Couple de serrage (Nm):
.5
-
Type de montage sur rail DIN :
TH35-15, TH35-7.5, G32
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Plage de température d'installation :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme aux exemptions
Caractéristiques électriques
-
Courant de courte durée admissible à 1s (A):
480
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide 6.6
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0