Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Bloc de jonction PI-Spring
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de circuits :
1
-
Type de gabarit :
A6 et 5.1 mm de diamètre
-
Nombre d'étages :
1
-
Fonction du bloc :
Liaison
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Courant de courte durée admissible à 1s (A):
1200
-
Tension nominale (CSA) (V):
600
-
Tension nominale (CEI) (V):
1000
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
2200
-
Courant nominal (CSA) (A):
55
-
Courant nominal (UL) (A):
55
-
Courant nominal (IEC) (A):
57
-
Tension de tenue aux chocs (CEI) (V):
8000
-
Tension nominale de fonctionnement (UL et CSA) (max) - Circuit principal (V):
600
-
Puissance dissipée (W):
1.8
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Poids :
27.2 g [ 1.071 oz ]
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
57
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Bornes à ressort
Fixation mécanique
-
Type de montage sur rail DIN :
TH35-15, TH35-7.5
-
Type de montage :
Rail DIN
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide
Dimensions
-
Hauteur :
82.5 mm [ 3.248 in ]
-
Longueur :
47.5 mm [ 1.87 in ]
-
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion à ressort (AWG):
20 – 8
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur flexible par connexion à ressort (mm²):
.5 – 10
-
Capacité du circuit principal - 1 embout non isolé par connexion à ressort (AWG):
20 – 8
-
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion à ressort (mm²):
.5 – 10
-
Capacité du circuit principal - 1 embout non isolé par connexion à ressort (mm²):
.5 – 10
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion à ressort (AWG):
20 – 6
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion à ressort (mm²):
.5 – 16
-
Capacité du circuit principal - 2 embouts par connexion à ressort (AWG):
20 – 12
-
Longueur de dénudage du fil :
15 mm [ .591 in ]
-
Taille de l'outil :
4 mm [ .157 in ]
-
Profondeur :
47.5 mm [ 1,87 in ]
-
Capacité du circuit principal - 2 embouts par connexion à ressort (mm²):
.5 – 4
-
Pas du produit :
10 mm [ .394 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
10
Conditions d’utilisation
-
Plage de température d'installation :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP20