Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Fil à fil, Fil à carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
24
-
Nombre de positions :
24
-
Force d'insertion (Newton):
4
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Longueur :
51.7 mm [ 2.04 in ]
-
Hauteur du connecteur :
18.8 mm [ .74 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Largeur :
11.7 mm [ .46 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-55 – 105
Marquage d’identification
-
Fonction d'identification du circuit :
Avec
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, CSA, VDE
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1