Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Emplacement de l'entrée du câble :
Côté
Fixation mécanique
-
Taille du filetage :
M25
-
Type de dispositif de verrouillage :
Boulon d’attache avec bobine coulissante
-
Emplacement du dispositif de verrouillage :
Capot
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Aluminium
Dimensions
-
Hauteur :
50 mm [ 1.97 in ]
-
Longueur :
73 mm [ 2.88 in ]
-
Largeur :
43 mm [ 1.69 in ]
Conditions d’utilisation
-
Protégé contre la corrosion :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
5